Publicar produtos
M7485 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Equal Dia Heads
SEPS2BIM

M7485 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Equal Dia Heads

Traduzido por Google,
Luz cirúrgica de cabeça dupla montada a partir de um único pólo. Ambas as cabeças são de tamanho igual e pendem de braços oscilantes individuais. Cada cabeça de luz contém várias fontes de luz, um controle de intensidade e uma alça destacável e esterilizável. A altura mínima do teto exigida para a maioria dos modelos é de 9'-2"; consulte as especificações do fabricante. A dimensão da altura do banco de dados abaixo refere-se à altura das próprias cabeças da lâmpada. A largura e a profundidade são a soma do comprimento do braço oscilante e da lâmpada diâmetro da cabeça. Esta luz é para uso em procedimentos cirúrgicos maiores e menores.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM7485
  • Familia de productoLight
  • Grupo de produtosSurg
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)380
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)1800
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário