Publicar produtos
M7490 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Unequal Dia HeadS
SEPS2BIM

M7490 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Unequal Dia HeadS

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Teto de luz cirúrgica de cabeça dupla montado a partir de um único poste. A unidade tem duas cabeças de lâmpada de tamanhos diferentes montadas em braços oscilantes individuais. A unidade possui vários pods de iluminação em cada cabeça de lâmpada, iluminação de cavidade profunda, luz com correção de cor, controle de intensidade e alças esterilizáveis. Consulte as especificações do fabricante para obter as alturas mínimas do teto e os dados de instalação. A dimensão da altura do banco de dados abaixo se refere à altura do próprio cabeçote da lâmpada. As medidas de largura e profundidade são as maiores das duas somas do comprimento do braço oscilante e do diâmetro da cabeça. Para uso em conjuntos cirúrgicos de uso geral.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM7490
  • Familia de productoLight
  • Grupo de produtosSurg
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)380
  • Largura (mm)2590
  • Profundidade (mm)2590
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário