Publicar produtos
M7665 - Defibrillator/Monitor/Recorder Automatic
SEPS2BIM

M7665 - Defibrillator/Monitor/Recorder Automatic

Traduzido por Google,
Desfibrilador-monitor-gravador portátil com protocolo consultivo integrado. A unidade foi projetada para uso por equipes de ambulância e equipes de parada cardíaca onde um médico não estará disponível para determinar se a desfibrilação é apropriada. O sistema fornece apenas monitoramento de ECG da derivação II, registro e registro de um evento de ressuscitação para revisão posterior. Este sistema fornece até 360 joules de saída e possui um carregador de bateria externo disponível. A unidade às vezes é chamada de "Desfibrilador de aconselhamento automático" ou "AAD". A unidade pode ser alimentada por linha com um pacote de substituição de bateria opcional.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM7665
  • Familia de productoDefibrillator
  • Grupo de produtosMonitor
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)280
  • Profundidade (mm)330
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário