Publicar produtos
M7723 - Electroencephalograph, 32 Channel
SEPS2BIM

M7723 - Electroencephalograph, 32 Channel

Traduzido por Google,
Eletroencefalógrafo de 32 canais. A unidade consiste em um carrinho, fonte de alimentação regulada, um drive gráfico, um cabo de entrada, um seletor de eletrodo mestre, um monitor, dispositivos eletrônicos de armazenamento de dados, um computador e um estimulador de plástico. A unidade possui operação totalmente automática ou manual, estimulação fótica e um medidor de impedância embutido. A unidade foi projetada para máxima eficiência no registro e realização de estudos encefalográficos. O sistema oferece uma gama completa de seleção de eletrodos e protocolos programados. Esta é uma unidade de diagnóstico avançada para uso em clínicas de neurologia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM7723
  • Familia de productoElectroencephalograph
  • Grupo de produtos32 Channel
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1400
  • Largura (mm)790
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário