Publicar produtos
M7770 - Computer, Holter Monitor Analysis System
SEPS2BIM

M7770 - Computer, Holter Monitor Analysis System

4.7 de 5 estrelas4.7(14 avaliações)
Traduzido por Google,
Processador central para a análise das gravações do monitor Holter. O sistema permite o download em alta velocidade de gravações de Holter em um banco de dados central, análise e armazenamento automatizados de gravações, geração de relatórios, listagem de achados clínicos e acompanhamento de relatórios finais. O sistema pode incluir um monitor, teclado, scanner, impressora, porta de entrada e um dispositivo de armazenamento em disco.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM7770
  • Familia de productoComputer
  • Grupo de produtosHolter Monitor Analysis System
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)580
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)710
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário