Publicar produtos
M7910 - Thermometer, Electronic
SEPS2BIM

M7910 - Thermometer, Electronic

Traduzido por Google,
Termômetro eletrônico. Unidade de tamanho de bolso com display LCD zero Fahrenheit ou zero centígrados fácil de ler em aproximadamente 20 segundos. Operado por bateria e embalado em uma caixa de plástico resistente. A unidade é portátil e pode ser montada em suporte ou parede. Para leituras de temperatura corporal do paciente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM7910
  • Familia de productoThermometer
  • Grupo de produtosElectronic
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)230
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)80
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário