Publicar produtos
M8000 - Shower Trolley System, Complete
SEPS2BIM

M8000 - Shower Trolley System, Complete

Traduzido por Google,
Deve ser um carrinho de chuveiro hidraulicamente ajustável em altura para transferência de pacientes e chuveiro. Deve ter aproximadamente 77" de comprimento x 30" de largura com ajuste mínimo de altura entre 23 - 33". Deve ter uma capacidade de elevação mínima de 330 libras. Os rodízios devem ter um mínimo de 4" com freios de travamento das rodas. O carrinho de banho pode ser configurado para funcionar manualmente ou com um ajuste de altura elétrico/bateria. A unidade deve vir completa com um painel de parede que inclui um chuveiro de paciente e sistema de desinfecção, misturador termostático e medidor de temperatura e uma pia de aço inoxidável.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM8000
  • Familia de productoShower Trolley System
  • Grupo de produtosComplete
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1140
  • Largura (mm)860
  • Profundidade (mm)2110
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário