Publicar produtos
M8050 - Whirlpool, Leg, CRS, Floor Mounted
SEPS2BIM

M8050 - Whirlpool, Leg, CRS, Floor Mounted

Traduzido por Google,
Hidromassagem de pernas montada no chão. O redemoinho consiste em um tanque de aço inoxidável resistente à corrosão de calibre pesado, à prova de vazamentos, um ejetor e aerador de turbina elétrica, um termômetro de mostrador, um console de mistura de água termostático, um temporizador de tratamento e um lábio de transbordamento embutido. A dimensão da altura do banco de dados inclui a turbina e o valor do peso do banco de dados é para uma unidade preenchida.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM8050
  • Familia de productoWhirlpool
  • Grupo de produtosLeg
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1450
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)1070
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário