Publicar produtos
M8055 - Whirlpool, Leg, Floor Mounted
SEPS2BIM

M8055 - Whirlpool, Leg, Floor Mounted

Traduzido por Google,
Hidromassagem de pernas montada no chão. O redemoinho consiste em um tanque à prova de vazamentos de aço inoxidável de calibre pesado, um ejetor e aerador de turbina elétrica, um mostrador dentro do termômetro, alças de mão, uma válvula de drenagem e um console de mistura de água termostática. A unidade é usada para tratamentos de hidromassagem nas pernas. O valor do peso do banco de dados é para um tanque cheio.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM8055
  • Familia de productoWhirlpool
  • Grupo de produtosLeg
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1040
  • Largura (mm)640
  • Profundidade (mm)1520
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário