Publicar produtos
M8133 - Ergometer, Upper Body
SEPS2BIM

M8133 - Ergometer, Upper Body

Traduzido por Google,
Ergômetro para medir o esforço da parte superior do corpo durante um regime de exercícios. A unidade consiste em um assento e um mecanismo de manivela na altura do ombro. A unidade é utilizada para protocolos de reabilitação física e testes de esforço. A unidade mede de forma quantificável o esforço exercido pelo paciente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM8133
  • Familia de productoErgometer
  • Grupo de produtosUpper Body
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1960
  • Largura (mm)860
  • Profundidade (mm)1520
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário