Publicar produtos
M8320 - Table, Treatment, Hi/Lo
SEPS2BIM

M8320 - Table, Treatment, Hi/Lo

Traduzido por Google,
Hi/lo mesa de tratamento de metal. A unidade consiste em um sistema de energia eletromecânico hidráulico operado com um controle manual ou de pé. Inclui uma almofada de espuma, tampo estofado com seção traseira ajustável para uma posição de cadeira completa. Altura ajustável de 24" a 39". Fornece fácil acesso para pacientes em cadeira de rodas ou maca. Projetado para exames gerais, bem como ortopédicos e Ob-Gyn.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM8320
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosTreatment
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1020
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)1980
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário