Publicar produtos
M8606 - Endoscopy Cart, Fiberoptic, w/Video Accessories
SEPS2BIM

M8606 - Endoscopy Cart, Fiberoptic, w/Video Accessories

Traduzido por Google,
Carrinho de endoscopia com recursos de vídeo e impressão para uso com endoscópios de fibra óptica (visão direta). Este carrinho não funciona com videoscópios. O sistema captura imagens ópticas de um único endoscópio e as grava diretamente ou as converte em sinais digitais para gravação. Um carrinho de sistema típico inclui o carrinho, uma fonte de luz, um insuflador, uma unidade de sucção, uma unidade de sonda de calor, um aparelho eletrocirúrgico, um conversor de câmera digital ou câmera de vídeo colorida, um controlador de câmera, um monitor, um gravador de vídeo/DVD e uma impressora colorida. Este JSN não inclui o endoscópio; consulte os endoscópios em JSNs M8500-M8550. Cada carrinho pode suportar um ou mais tipos de endoscópio e deve ser adaptado especificamente para o(s) uso(s) pretendido(s). Este carrinho pode ser configurado para fazer interface com um sistema de gerenciamento de informações de endoscopia de rede; consulte JSN M8600. As informações físicas do banco de dados e os preços são para um sistema de custo mais alto contendo um de cada um dos componentes acima.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM8606
  • Familia de productoEndoscopy Cart
  • Grupo de produtosFiberoptic
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1630
  • Largura (mm)910
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário