Publicar produtos
M8770 - Aspirator/Pressure Unit, General Purpose
SEPS2BIM

M8770 - Aspirator/Pressure Unit, General Purpose

Traduzido por Google,
Aparelhos de sucção/pressão de uso geral. Unidade de console duplo em aço inoxidável com motor de 1/8 HP, montado em suporte. Os suportes incluem rodízios de 2 1/2" com topo resistente a produtos químicos. Capacidade de sucção das bombas: 22 LPM. Unidade inclui garrafa de coleta, filtro de bactérias e válvula reguladora de sucção. Usado para aspiração oral/nasal, traqueal e outros fins de emergência.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM8770
  • Familia de productoAspirator/Pressure Unit
  • Grupo de produtosGeneral Purpose
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)840
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)430
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário