Publicar produtos
M8810 - Stand, Mayo
SEPS2BIM

M8810 - Stand, Mayo

Traduzido por Google,
Mesa de instrumentos ajustável. A mesa é construída em aço inoxidável resistente à corrosão e é montada em dois rodízios com dois trilhos deslizantes. Possui ajuste vertical telescópico de 39 polegadas a 60 polegadas com dispositivo de travamento automático e bandeja de instrumentos removível de 13 "x19". Projetado para uso em salas de operação e procedimentos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM8810
  • Familia de productoStand
  • Grupo de produtosMayo
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1570
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)610
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário