Publicar produtos
M8920 - Stand, Basin, CRS, Mobile, Double
SEPS2BIM

M8920 - Stand, Basin, CRS, Mobile, Double

Traduzido por Google,
CRS, móvel, suporte de lavatório duplo com prateleira. Estrutura de aço inoxidável resistente à corrosão construída a partir de dois tubos contínuos em forma de "U" invertido, formando quatro pernas e montados em rodízios. Anéis circulares soldados ao topo recebem duas bacias removíveis de aço inoxidável de 8 litros. Para coração aberto e outros procedimentos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM8920
  • Familia de productoStand
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)860
  • Largura (mm)740
  • Profundidade (mm)410
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário