Publicar produtos
M9065 - Table, Examination, Proctology, Electro/Hydraulic
SEPS2BIM

M9065 - Table, Examination, Proctology, Electro/Hydraulic

Traduzido por Google,
Mesa de exame de proctologia eletro-hidráulica. A unidade consiste em uma base de aço inoxidável com um sistema eletro-hidráulico e controles de pé. Inclui um topo com contorno de vinil formado a vácuo, um apoio de braço acolchoado, um apoio de joelho ajustável, uma bandeja de drenagem de aço inoxidável e um retentor/cortador de rolo de papel embutido. A mesa é projetada para exames de proctologia, urologia e OB/GYN.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM9065
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosExamination
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1020
  • Largura (mm)710
  • Profundidade (mm)2290
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário