Publicar produtos
M9066 - Table, Examination, Treatment, Electro/Hydraulic
SEPS2BIM

M9066 - Table, Examination, Treatment, Electro/Hydraulic

Traduzido por Google,
Mesa de tratamento de exame eletro-hidráulico. A unidade consiste em uma base de aço inoxidável com um sistema eletro-hidráulico com controles de pé. Inclui tampo com contorno de vinil moldado a vácuo, apoio de braço acolchoado, apoio de joelho ajustável, bandeja de drenagem de aço inoxidável e retentor/cortador de rolo de papel embutido. Projetado para uso geral em salas de tratamento para pequenos procedimentos cirúrgicos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM9066
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosExamination
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1040
  • Largura (mm)710
  • Profundidade (mm)2290
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário