Publicar produtos
M9110 - Table, Operating, 5 or 6 Section, Trauma
SEPS2BIM

M9110 - Table, Operating, 5 or 6 Section, Trauma

Traduzido por Google,
Tipo pedestal, 5 ou 6 seções, mesa cirúrgica. Mesa pedestal, montada sobre base sólida com rodízios e travas. A superfície do tampo da mesa é fabricada a partir de painéis radiotranslúcidos e condutores e está equipada com túneis de cassete em cada uma das seções do tampo da mesa. A mesa inclui: Controles eletro-hidráulicos, sistema de travamento de trilho lateral, tomada de aterramento e seção de suporte de braço duplo. Ele é projetado para uso na sala de cirurgia em uma variedade de procedimentos cirúrgicos. A mesa está configurada para atender às necessidades da cirurgia de trauma.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM9110
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosOperating, 5 or 6 Section
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1140
  • Largura (mm)580
  • Profundidade (mm)2260
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário