Publicar produtos
P1965 - Eyewash, Eye/Face, Sink Mounted, Hands-free
SEPS2BIM

P1965 - Eyewash, Eye/Face, Sink Mounted, Hands-free

Traduzido por Google,
Um lava-olhos montado na pia. A unidade é projetada para lavagem de olhos e rosto de emergência a partir de cabeças de pulverização duplas de fluxo suave. O Flow deve ser ativado por uma única ação momentânea e permanecer ligado até ser finalizado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP1965
  • Familia de productoEyewash
  • Grupo de produtosEye/Face
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)180
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário