Publicar produtos
P9056 - Toilet, Floor Mounted, Bariatric
SEPS2BIM

P9056 - Toilet, Floor Mounted, Bariatric

Traduzido por Google,
Um vaso sanitário montado no chão, com válvula de descarga, com frente alongada e capacidade de carga de 1.000 libras. O vaso sanitário com porcelanato com baixo consumo de água de 1,28 ou 1,6 Gpf com saída traseira. Consulte a literatura do fabricante para válvulas de descarga e assentos sanitários recomendados.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP9056
  • Familia de productoToilet
  • Grupo de produtos Floor Mounted
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)790
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário