Publicar produtos
R2201 - Fountain, Water, CRS, Wall Mounted, 2 Level
SEPS2BIM

R2201 - Fountain, Water, CRS, Wall Mounted, 2 Level

Traduzido por Google,
Fonte de água potável. Esta unidade é um dispensador para deficientes físicos e público em geral (2 níveis) montado na parede. Contém um compressor refrigerado a ar com protetor de parede CRS. Especifique com ou sem enchimento de vidro. Fornece água potável fresca para hospitais e edifícios de escritórios comerciais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR2201
  • Familia de productoFountain
  • Grupo de produtosWater
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1040
  • Largura (mm)1020
  • Profundidade (mm)480
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário