Publicar produtos
R4650 - Ice Maker, Flaked, With Dispenser
SEPS2BIM

R4650 - Ice Maker, Flaked, With Dispenser

Traduzido por Google,
Dispensador de máquina de gelo aproximadamente 71 "H x 19" D x 24" W. Esta unidade fornece gelo em flocos e água resfriada automaticamente. A unidade tem uma capacidade diária de até 650 libras e um compartimento de armazenamento de aço inoxidável com capacidade de 100 libras com estação de água. é um dispensador de gelo de carga automática independente para uso em serviços de alimentação e saúde. A unidade é usada em instituições de saúde e várias operações comerciais de serviços de alimentação para dispensar gelo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR4650
  • Familia de productoIce Maker
  • Grupo de produtosFlaked
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2080
  • Largura (mm)910
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário