Publicar produtos
R6010 - Refrigerator, Blood Bank, Glass Do, Dr, 25 Cu Ft
SEPS2BIM

R6010 - Refrigerator, Blood Bank, Glass Do, Dr, 25 Cu Ft

Traduzido por Google,
Geladeira do banco de sangue. Esta unidade tem uma única porta de vidro, gaveta extraível, termômetro de gravação de 7 dias, sistema de alarme alto/baixo, alarme de falha de energia alimentado por bateria e alarme remoto. A unidade é usada para armazenamento de sangue conforme exigido pela AABB, ANRC e FDA para sangue total.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR6010
  • Familia de productoRefrigerator
  • Grupo de produtosBlood Bank
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2060
  • Largura (mm)710
  • Profundidade (mm)970
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário