Publicar produtos
R6060 - Refrigerator, Biological, SS, 2 Door, 40 Cu Ft
SEPS2BIM

R6060 - Refrigerator, Biological, SS, 2 Door, 40 Cu Ft

Traduzido por Google,
Geladeira biológica. Esta unidade deve ter um volume mínimo de 40 pés cúbicos, portas duplas, armazenamento refrigerador de aço inoxidável com gavetas de aço inoxidável, três prateleiras ajustáveis e uma prateleira de aço inoxidável estacionária. Este refrigerador é utilizado em laboratórios de pesquisa e farmácias hospitalares para armazenamento e dispensação de medicamentos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR6060
  • Familia de productoRefrigerator
  • Grupo de produtosBiological
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2110
  • Largura (mm)1450
  • Profundidade (mm)910
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário