Publicar produtos
R6100 - Freezer, Food, Upright, CRS, 23 CUFT
SEPS2BIM

R6100 - Freezer, Food, Upright, CRS, 23 CUFT

Traduzido por Google,
Congelador de alimentos aproximadamente 23 CUFT e 84 "H x 27" W x 37" D. Esta unidade tem uma caixa de aço inoxidável frontal e portas. A frente do gabinete e as portas são construídas de aço inoxidável polido de calibre pesado para manter uma aparência atraente. - as prateleiras de arame são ajustáveis em incrementos de uma polegada, usadas para armazenamento de alimentos congelados em departamentos de serviços de alimentação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR6100
  • Familia de productoFreezer
  • Grupo de produtosFood
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)890
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText