Publicar produtos
R6280 - Refrigerator, Lab, SS, 2 Door, 6 Shelves
SEPS2BIM

R6280 - Refrigerator, Lab, SS, 2 Door, 6 Shelves

Traduzido por Google,
Geladeira de laboratório com aproximadamente 83x56x33 de tamanho. Esta unidade terá portas duplas; interior de aço inoxidável; seis prateleiras de aço inoxidável totalmente ajustáveis a meio centro; resfriador de bobina de ventoinha com degelo automático fora do ciclo e um relógio de registro de temperatura de precisão de sete dias. Esta unidade é utilizada em hospitais e laboratórios de pesquisa para armazenamento a frio geral.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR6280
  • Familia de productoRefrigerator
  • Grupo de produtosLab
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2060
  • Largura (mm)1440
  • Profundidade (mm)910
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário