Publicar produtos
R6900 - Refrigerator, Bio, Radio/Pharm, Approx. 5 CuFt
SEPS2BIM

R6900 - Refrigerator, Bio, Radio/Pharm, Approx. 5 CuFt

Traduzido por Google,
Frigorífico radiofarmacêutico e biológico com porta com chave. Esta unidade é revestida com chumbo de 1/8 de polegada em todos os lados para radiofármacos, biológicos e outros materiais radioativos. O compartimento do freezer e o refrigerador eliminam a colocação de atraso térmico das unidades de resfriamento dentro da blindagem. Esta unidade é utilizada como unidade de armazenamento em hospitais e laboratórios que manipulam materiais radioativos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR6900
  • Familia de productoRefrigerator
  • Grupo de produtosBio
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)940
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)610
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário