Publicar produtos
R7050 - Refrigerator, 25 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7050 - Refrigerator, 25 Cubic Feet

Traduzido por Google,
Geladeira de uso geral aproximadamente 84x27x37. Esta unidade é de aço inoxidável resistente à corrosão. Possui uma única porta de fechamento automático com batentes de segurança. Este refrigerador é geralmente usado em cozinhas comerciais, hospitais e escolas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR7050
  • Familia de productoRefrigerator
  • Grupo de produtos25 Cubic Feet
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)740
  • Profundidade (mm)890
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário