Publicar produtos
S0107 - Sterilizer, Elec, GV, 1DO, CAB, Small Chamber
SEPS2BIM

S0107 - Sterilizer, Elec, GV, 1DO, CAB, Small Chamber

Traduzido por Google,
Uma porta de alimentação única montada em gabinete (deslizamento vertical), gravidade, esterilizador com gerador de vapor integrado com câmara de aproximadamente 16"A x 16"L x 26"D. A unidade é controlada por um microcomputador que monitora e controla todas as operações da unidade e funções e fornece indicações audíveis e visuais de desvios. Um gravador-impressora documenta e registra o desempenho de cada ciclo. a 275°F). Um ciclo de líquido também é fornecido em temperaturas na faixa de 100°C a 121°C (212°F a 250°F). Várias configurações elétricas estão disponíveis para o gerador de vapor integral, para fins de preço 208V , 50/60HZ, 3PH, 84AMPS.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS0107
  • Familia de productoSterilizer
  • Grupo de produtosElec
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1900
  • Largura (mm)690
  • Profundidade (mm)970
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário