Publicar produtos
S0225 - Sterilizer, Stm, VAC, 1DO, CAB
SEPS2BIM

S0225 - Sterilizer, Stm, VAC, 1DO, CAB

Traduzido por Google,
Uma porta elétrica única montada em gabinete (deslizante vertical), vácuo, esterilizador utilizando vapor fornecido pela instalação. A unidade é controlada por um microcomputador que monitora e controla todas as operações e funções da unidade e fornece indicações sonoras e visuais de desvios. Um gravador-impressora documenta e registra o desempenho de cada ciclo. Para esterilização pré-vácuo ou a vapor por gravidade de uso geral de suprimentos hospitalares e laboratoriais em temperaturas na faixa de 110°C a 135°C (230°F a 275°F). Um ciclo de líquido também é fornecido em temperaturas na faixa de 100°C a 121°C (212°F a 250°F).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS0225
  • Familia de productoSterilizer
  • Grupo de produtosStm
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1930
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)1270
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário