Publicar produtos
S0432 - Sterilizer,Stm,VAC,1DO,RCSD 1WLL
SEPS2BIM

S0432 - Sterilizer,Stm,VAC,1DO,RCSD 1WLL

Traduzido por Google,
Uma montagem embutida (através de uma parede), porta única (articulada direita ou esquerda, configuração de porta apropriada a ser indicada nos desenhos de elevação do equipamento), vácuo, esterilizador utilizando um gerador de vapor elétrico remoto. A unidade é controlada por um microcomputador que monitora e controla todas as operações e funções da unidade e fornece indicações sonoras e visuais de desvios. Um gravador-impressora documenta e registra o desempenho de cada ciclo. Para esterilização pré-vácuo ou a vapor por gravidade de uso geral de suprimentos hospitalares e laboratoriais em temperaturas na faixa de 110°C a 135°C (230°F a 275°F). Um ciclo de líquido também é fornecido em temperaturas na faixa de 100°C a 121°C (212°F a 250°F). NOTA: Para o gerador de vapor elétrico, consulte JSN: S1830. A porta pode ser operada por energia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS0432
  • Familia de productoSterilizer
  • Grupo de produtosStm
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1930
  • Largura (mm)1520
  • Profundidade (mm)2160
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário