Publicar produtos
S0955 - Washer/Disinfector,STM,2DO,RCSD1WLL,LDG/UNLDG STA
SEPS2BIM

S0955 - Washer/Disinfector,STM,2DO,RCSD1WLL,LDG/UNLDG STA

Traduzido por Google,
Embutida (através de uma parede), portas duplas elétricas (deslizamento vertical com janela de vidro temperado), multinível, mecânica, lavadora/desinfetadora, tamanho mínimo da câmara 26X24X24, com automático, dois racks, estações/módulos de carga e descarga. A unidade utiliza vapor fornecido pela instalação. A unidade é controlada por um microcomputador que monitora e controla todas as operações e funções da unidade e fornece indicações sonoras e visuais de desvios. Um gravador-impressora documenta e registra o desempenho de cada ciclo. Os ciclos de processamento são pré-programados com pré-lavagem, lavagem/limpeza, enxágue e enxágue/desinfecção térmica. Para uso em instalações de saúde e laboratórios onde itens reutilizáveis (instrumentos, utensílios, anestesia/produtos respiratórios e vidraria) são manuseados para fins de descontaminação. Esta unidade não substitui a esterilização terminal. Unidade disponível com várias configurações elétricas, opções e acessórios. Preço baseado em 208V, 3 fases e várias opções.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS0955
  • Familia de productoWasher/Disinfector
  • Grupo de produtosSTM
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2030
  • Largura (mm)1120
  • Profundidade (mm)940
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário