Publicar produtos
S1830 - Generator, Steam, Electric, 75 KW
SEPS2BIM

S1830 - Generator, Steam, Electric, 75 KW

Traduzido por Google,
Um gerador de vapor elétrico/caldeira de 68 a 75 kW com corte/controle de nível baixo de água, visor de nível de água, interruptor principal de ligar/desligar, luz piloto, válvulas de purga/drenagem, válvula de segurança e medidor de pressão de vapor. A unidade pode fornecer vapor a pressões operacionais de até 90 PSIG e produzir uma saída mínima de vapor de 205 lbs./h. A unidade fornece vapor livre de condensado, com qualidade de vapor entre 97% e 100%, necessário para alimentar esterilizadores, alambiques de água, desinfetantes de utensílios e outros equipamentos movidos a vapor quando o vapor fornecido pela instalação não está disponível. Várias configurações elétricas estão disponíveis para os aquecedores, para fins de preço são usados 208V, 60HZ, 3PH, 209AMPS.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS1830
  • Familia de productoGenerator
  • Grupo de produtosSteam
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1120
  • Largura (mm)790
  • Profundidade (mm)840
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário