Publicar produtos
S4800 - Sterilizer, SURG INSTRU & Dressing
SEPS2BIM

S4800 - Sterilizer, SURG INSTRU & Dressing

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Um esterilizador a vapor autônomo, montado em bancada, aquecido eletricamente. A unidade é controlada por um microcomputador que monitora e controla todas as operações e funções da unidade e fornece indicação visual dos estágios e desvios do ciclo. Um gravador-impressora documenta e registra o desempenho de cada ciclo. Para esterilização conveniente e de baixo volume de líquidos, meios, instrumentos, vidraria e materiais absorventes, em clínicas e outras áreas da unidade de saúde.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS4800
  • Familia de productoSterilizer
  • Grupo de produtosSURG INSTRU & Dressing
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)580
  • Profundidade (mm)640
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário