Publicar produtos
T0025 - Meter, Radiation Survey
SEPS2BIM

T0025 - Meter, Radiation Survey

Traduzido por Google,
Medidor de pesquisa de radiação. As características/componentes incluem portátil e operado por bateria com um detector embutido; e capacidade de detectar alfa, beta, gama e radiação de raios-x. Esta unidade é utilizada em laboratórios de verificação pontual e outras áreas de trabalho para contaminação de equipamentos, bancadas e pisos. A unidade também é adequada para detectar exposições acidentais de roupas de funcionários, verificar equipamentos de raios X quanto a possíveis vazamentos ou localizar pequenos derramamentos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT0025
  • Familia de productoMeter
  • Grupo de produtosRadiation Survey
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)230
  • Profundidade (mm)360
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário