Publicar produtos
T8055 - Wattmeter, Ultrasonic
SEPS2BIM

T8055 - Wattmeter, Ultrasonic

Traduzido por Google,
Wattímetro ultrassônico. As características/componentes incluem projeto eletrônico e mecânico para proporcionar desempenho superior e maior durabilidade; tubo de acrílico transparente no painel frontal que permite ao operador determinar imediatamente o nível de líquido dentro do reservatório selado; e medições de potência que podem ser lidas convenientemente no visor LCD. Esta unidade é um instrumento único usado por técnicos de reparos biomédicos que testam regularmente dispositivos de ultra-som terapêuticos. A unidade é alimentada por bateria.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT8055
  • Familia de productoWattmeter
  • Grupo de produtosUltrasonic
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)280
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)380
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário