Publicar produtos
X3150 - Rack, Apron/Gloves, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3150 - Rack, Apron/Gloves, Wall Mounted

Traduzido por Google,
Suporte para avental e luvas. Esta é uma unidade de parede que contém aventais e luvas. O corpo é acabamento de aço de calibre pesado em esmalte cinza ou verde, os braços de suporte da luva e do avental são de alumínio. O armazenamento conveniente na parede da unidade prolongará a vida útil de seus aventais de proteção, ajudando a evitar danos aos componentes internos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX3150
  • Familia de productoRack
  • Grupo de produtosApron/Gloves
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)410
  • Largura (mm)710
  • Profundidade (mm)280
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário