Publicar produtos
X4110 - Console, PACS, Remote View w/One 2MP Monitor
SEPS2BIM

X4110 - Console, PACS, Remote View w/One 2MP Monitor

Traduzido por Google,
Estação de visualização remota de um monitor para sistema de arquivamento e recuperação de imagens (PACS). Esta estação é para uso por provedores fora da radiologia para revisar imagens e resultados. O Station inclui armazenamento local de imagens, manipulação de imagens e exibição simultânea de várias imagens em um único monitor. As imagens são armazenadas em um disco rígido residente e saem do disco à medida que as imagens mais recentes são enviadas para a estação por radiologia. O provedor pode solicitar imagens do PACS. A unidade deve ser conectada ao PACS por LAN para recebimento de imagem e resultado. O console deve ser compatível com DICOM. A entrada pode ser por teclado, mouse, trackball ou comandos ativados por voz.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX4110
  • Familia de productoConsole
  • Grupo de produtosPACS
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)510
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)250
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário