Publicar produtos
X4111 - Console, PACS, Remote View, 1k X 1k, 1 Monitor
SEPS2BIM

X4111 - Console, PACS, Remote View, 1k X 1k, 1 Monitor

Traduzido por Google,
Visualização remota de um monitor para sistema de arquivamento e recuperação de imagens (DIN/PACS). Esta estação é para uso de provedores dentro ou fora da radiologia para revisar imagens. A estação inclui armazenamento de imagem local, manipulação de imagem e exibição simultânea em um único monitor 1K X 1K. As imagens são armazenadas em uma memória residente e roladas para armazenamento de longo prazo à medida que as imagens mais recentes são enviadas para a estação. O provedor pode solicitar imagens do PACS por LAN para recebimento de imagem e resultado. O console deve ser compatível com DICOM. A entrada pode ser por teclado, mouse, trackball ou comandos ativados por voz.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX4111
  • Familia de productoConsole
  • Grupo de produtosPACS
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)740
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário