Publicar produtos
X6175 - Radiographic/Fluoro Unit, Angio, Biplane, Digital
SEPS2BIM

X6175 - Radiographic/Fluoro Unit, Angio, Biplane, Digital

4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Este sistema foi projetado especificamente para realizar exames radiográficos/fluoroscópicos biplanos no Departamento de Procedimentos Especiais. O processamento on-line de imagens de angiografia digital fornecerá disponibilidade instantânea de imagens para revisão. As características e componentes desta unidade incluem: Geradores de raios X controlados por microprocessador de 100 kW, braço em C e braço em U com intensificador de imagem multicampo de 9”, unidade de tubo de raios X integrada. O Digital Spot Imaging para os planos AP e Lateral deve consistir de um computador, teclado com monitor de aquisição e visualização e um monitor escravo. O sistema deve ser compatível com DICOM 3.0, para fácil ligação a sistemas de gerenciamento de imagens sem filme e estações de revisão. Recomenda-se que os monitores de TV sejam suspensos no teto.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX6175
  • Familia de productoRadiographic/Fluoro Unit
  • Grupo de produtosAngio
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText