Publicar produtos
X6190 - Radiographic/Fluoro Unit, Cardiac, 100 kW, Digital
SEPS2BIM

X6190 - Radiographic/Fluoro Unit, Cardiac, 100 kW, Digital

4.2 de 5 estrelas4.2(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Este sistema foi projetado especificamente para realizar exames radiográficos/fluoroscópicos biplanos no Departamento de Cardiologia. O processamento digital de imagens cardíacas on-line fornecerá disponibilidade instantânea de imagens para revisão. As características e componentes desta unidade incluem geradores de raios X controlados por microprocessador de 100 kW, braço em C e braço em U com intensificador de imagem multicampo de 9”, unidade de tubo de raios X integrada e câmera cine. A Imagem Digital para os planos AP e Lateral deve consistir de um computador, teclado com aquisição, monitor de visualização e monitor escravo. O sistema deve ser compatível com DICOM 3.0, para fácil ligação a sistemas de gerenciamento de imagens sem filme e estações de revisão. Recomenda-se que os monitores de TV sejam suspensos no teto. Sistema a ser adquirido com o sistema computadorizado de análise/monitoramento do Cardiac Cath Lab.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX6190
  • Familia de productoRadiographic/Fluoro Unit
  • Grupo de produtosCardiac
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário