Publicar produtos
X6240 - Radiographic Unit, Computerized Tomography
SEPS2BIM

X6240 - Radiographic Unit, Computerized Tomography

4.8 de 5 estrelas4.8(13 avaliações)
Traduzido por Google,
O CT Scanner System é uma técnica radiográfica não invasiva que envolve a reconstrução de um plano tomográfico do corpo a partir de um grande número de medidas de absorção de raios X coletadas durante uma varredura na periferia do corpo. O Sistema de TC deve ser um único pórtico, sistema de varredura de corpo inteiro apropriado para apoiar instalações de cuidados terciários com uma carga de trabalho anual projetada de menos de 5.500 estudos separados. O sistema inclui DICOM 3.0 ou protocolo de software de versão mais recente. Sistema a adquirir com instalação chave na mão.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX6240
  • Familia de productoRadiographic Unit
  • Grupo de produtosComputerized Tomography (CT)
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário