Publicar produtos
X6505 - Radiographic Unit, Dental, Panographic
SEPS2BIM

X6505 - Radiographic Unit, Dental, Panographic

Traduzido por Google,
Unidade Panográfica Odontológica e Radiografia Cefalométrica. Este é um sistema radiográfico para exame intra-oral de rotina. Esta unidade deve fornecer radiografias do seio maxilar e de todo o maxilar, incluindo articulações temporomandibulares. A unidade deve estar completa com painel de controle e hardware de montagem.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX6505
  • Familia de productoRadiographic Unit,
  • Grupo de produtosDental
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2360
  • Largura (mm)2010
  • Profundidade (mm)1350
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário