Publicar produtos
X6510 - Radiographic Unit, Dental, Cone Beam, 3-D Imaging
SEPS2BIM

X6510 - Radiographic Unit, Dental, Cone Beam, 3-D Imaging

Traduzido por Google,
Uma unidade radiográfica odontológica que fornece imagens tridimensionais. A unidade usa um feixe em forma de cone para adquirir uma imagem em uma única passagem. A unidade fornece uma imagem 3D de alta resolução superior com baixa dosagem de radiação. Permite um exame abrangente e informações precisas sobre a anatomia das áreas da boca, face e mandíbula de um paciente, produzindo imagens 3D de todas as estruturas orais e maxilofaciais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX6510
  • Familia de productoRadiographic Unit,
  • Grupo de produtosDental
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2360
  • Largura (mm)1320
  • Profundidade (mm)1450
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário