Publicar produtos
X9830 - Scanner, Nuclear, SPECT, Dual Head
SEPS2BIM

X9830 - Scanner, Nuclear, SPECT, Dual Head

4.4 de 5 estrelas4.4(10 avaliações)
Traduzido por Google,
O sistema deve ser um sistema de emissão de detector duplo de plano único ou ângulo variável, projetado para aquisição rápida de dados e alto fluxo de paciente para tomografia computadorizada por emissão de foto única (SPECT), corpo inteiro e procedimentos de medicina nuclear de uso geral. Deve ser projetado para obter imagens em qualquer faixa de energia para qualquer procedimento. A unidade detecta e conta fótons provenientes de radiofármacos. Colimadores disponíveis para atender a aplicações de gama completa. O sistema deve ser DICOM 3.0 ou versão mais recente, compatível, para fácil ligação a sistemas de gerenciamento de imagens sem filme e estações de revisão.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX9830
  • Familia de productoScanner
  • Grupo de produtosNuclear
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1930
  • Largura (mm)2210
  • Profundidade (mm)1570
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário