Publicar produtos
High-Speed door TLS 1000 Turbolux
SEUSTER KG

High-Speed door TLS 1000 Turbolux

Traduzido por Google,

SEUSTER Porta rápida TLS 1000 TurboLux

Porta espiral mais rápida com máxima transparência e contrapesos

Dimensão clara: máx. (LB x LH) 5000 x 5000 mm

Resistência à carga de vento em acc. com DIN EN 12424 classe 2*

Opcional: classe de vento 4

velocidade de deslocamento da porta: Abertura máx. 3,5 m/s - Fechamento máx. 1,0m/s

Grade luminosa na versão IP 67 nas montagens laterais da porta para proteção sem contato da zona de fechamento da porta até uma altura de 2500 mm

Especificação
  • door leaf

    curtain made of 1,5 mm polycarbonat-sections with aluminum profiles
    sections height 550 mm

    construction

    Multi-part side guide rails made of canted, galvanized steel with integrated, and thus protected, safety light grille for monitoring the door closing zone. Optimal sealing between the door leaf and the side assemblies by special seals integrated into the side assemblies.The spiral bracket ensures secure, non-contact and low-wear rolling up of the door leaf sections.The additional counter weights in the door side assemblies ensures quiet door travel at the highest speeds in combination with the lowest material wear.

    Operator

    Operator with spur gear stage with electromagnetic brake and integral catch safety device. Motor power 1.8 kW, connecting voltage 400 V, 50 Hz, protection category IP 54. Free choice of right or left arrangement of the operator on order.

    Control

    Standard powerful 3-phase frequency converter control AK 500 FUE-1 in a plastic control cabinet, IP 54, 3-phase, 400 V, size (W x H x D) = 230 x 460 x 200 mm, frequency converter, electronic travel limit setting, Open-Stop-Close membrane push button, main switch, emergency-off button, automatic timer and display, connection cable with CEE plug.

    Emergency opening and closing

    Hand chain

Especificações técnicas
  • Ref.ª única3787
  • Familia de productoIndustrial doors
  • Grupo de produtosHigh-speed doors
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)5000
  • Largura (mm)5000
Ligações
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoIndustrial doorset systems
  • Número OmniClass23-17 11 17 25 11
  • Título OmniclassRoller Shutter Overhead Plastic Doors