Publicar produtos
B 1111/6 Clearview

B 1111/6 Clearview

Traduzido por Google,
B 1111/6 é um bloco de vidro quadrado de meia concha ideal para estruturas horizontais para interiores e exteriores. O formato pequeno oferece uma dupla vantagem: por um lado, os painéis são mais seguros para caminhar, graças à maior superfície do espaço entre os blocos, o que aumenta o atrito. Por outro lado, a dimensão reduzida do formato aplicado ao pavimento torna as superfícies mais decorativas e mais adequadas para mobilar interiores e exteriores B 1111/6 está disponível no design de vidro liso e com dois acabamentos (transparente e jacto de areia num ). Para a instalação é aconselhável deixar um espaço de pelo menos 3 cm entre os blocos de vidro.
Especificação
  • B 1111/6 Clearview Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.2/3.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 12x12x6

    WEIGHT (Kg): 1,20

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼49 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 20

    N. PIECES/PALLET: 900


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaB_1111_6_Clearview
  • Familia de productoTechnology - pavers: piastre
  • Grupo de produtosB 1111/6 Clearview
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)117
  • Largura (mm)117
  • Profundidade (mm)60
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioVidro
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCBloco
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniclassWall Blocks