Publicar produtos
B 1919/7 Circles

B 1919/7 Circles

Traduzido por Google,

B 1919/7 é um bloco de vidro quadrado de meia concha com uma espessura de 7 cm aplicável a estruturas horizontais tanto para interiores como para exteriores.

B 1919/7 está disponível no design de vidro com círculos concêntricos e acabamento transparente.

Para a instalação é aconselhável deixar um espaço de pelo menos 3 cm entre os blocos de vidro.

Especificação
  • B 1919_7 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.3

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x7

    WEIGHT (Kg): 2,5

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 312


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaB_1919_7_Circles
  • Familia de productoTechnology - pavers: piastre
  • Grupo de produtosB 1919/7 circles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)190
  • Profundidade (mm)70
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioVidro
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)2.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCBloco
  • Nome UNSPSCBlocks
  • Código UNSPSC301315
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniclassWall Blocks