Publicar produtos
Q19 ANGOLARE O MET

Q19 ANGOLARE O MET

Traduzido por Google,

Para completar a coleção Pegasus Metalizado, a Seves Glassblock criou uma série de peças especiais para quem deseja finalizar suas paredes "todas de vidro" sem abrir mão do design, criatividade e elegância. Estes blocos de vidro terminais e angulares especiais são feitos com as mesmas características técnicas e estéticas que diferenciam o bloco de vidro Pegasus dos demais. O bloco de vidro Angular Metalizado Pegasus oferece soluções exclusivas de acabamento para paredes, cantos e estruturas com ângulo de 90°. Com o seu canto arredondado, realça e suaviza a forma geral e o design da estrutura de vidro.

A versão clara do bloco de vidro angular completa a estrutura do vidro e dá ênfase à luminosidade e brilho da luz ao atingir o bloco de vidro transparente.

Especificação
  • Q19 ANGOLARE O MET Seves Glassblok - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x15,2x8

    WEIGHT (Kg): 1,7

    PIECES/M2 (pcs/m²): 5 ml

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 180


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQ19_ANGOLARE_O_MET
  • Familia de productoDesign Line
  • Grupo de produtosANGOLARE O MET
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)152
  • Largura (mm)190
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioVidro
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)1.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCBloco
  • Nome UNSPSCBlocks
  • Código UNSPSC301315
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniclassWall Blocks