Publicar produtos
Clear 1919/8 Corner 90° Wave

Clear 1919/8 Corner 90° Wave

Traduzido por Google,

O bloco de vidro de canto 90° Basic Line finaliza as paredes de bloco de vidro com a elegância típica das gamas de produtos superiores. Ideal para criar paredes com plantas em ângulo reto, mantém a continuidade da superfície do bloco de vidro, limitando o uso de outros materiais (cimento, plástico, madeira ou alumínio), para uma instalação mais fácil e rápida e um resultado final mais leve e harmonioso . É compatível com todos os blocos de vidro Clear Line e com todos os Colored Basics, devendo ser instalado com espaço mínimo de 1 cm.

O bloco de canto Basic 90° está disponível em cores claras, design ondulado e acabamentos transparentes e jateados em dois lados.

Especificação
  • Clear 1919_8 Corner 90° Wave Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 13,2x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,3

    PIECES/M2 (pcs/m²): 5

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 9

    N. PIECES/PALLET: 324


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaClear_1919_8_Corner_90_Wave
  • Familia de productoBasic Line
  • Grupo de produtos1919/8 Corner 90° wave
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)132
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioVidro
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)2.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCBloco
  • Nome UNSPSCBlocks
  • Código UNSPSC301315
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniclassWall Blocks